Publicar produtos
Liune D3 Smooth white sliding door

Liune D3 Smooth white sliding door

Traduzido por Google,
Fácil de usar! Quando está aberta, a porta fica dentro da estrutura da parede. Comece a mover a porta clicando nela de dentro da estrutura. Puxe a porta fechada pela maçaneta. Liune Door dá liberdade para viver. Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicad3
  • Familia de productoSliding doors
  • Grupo de produtosLiune D3
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2170
  • Largura (mm)1950
  • Profundidade (mm)95
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCPocket doors
  • Código UNSPSC30171508