Publicar produtos
Liune D8 Panel door

Liune D8 Panel door

Traduzido por Google,
Liune Door D8/25 contém: [LIST]Unidade de elemento pronto para porta deslizante. Componentes da folha da porta e do aro de 3 painéis brancos. Os mecanismos das portas são instalados e finalizados já durante o processo de fabricação. Parafusos de instalação. Conduíte elétrico. Guia de instalação. Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicad8
  • Familia de productoSliding doors
  • Grupo de produtosLiune D8
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2170
  • Largura (mm)2958
  • Profundidade (mm)95
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCPocket doors
  • Código UNSPSC30171508