Publicar produtos
Lunaria Pro 295x295
Aura Light

Lunaria Pro 295x295

Traduzido por Google,
Aura Lunaria é um painel LED de encastrar para escolas, escritórios e hospitais. Ele pode ser personalizado com acessórios exclusivos, como o módulo de clarabóia ou padrões de design interessantes e a função inteligente ActiveAhead. Atende ao antirreflexo exigido para escritórios (UGR 19).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalunaria_pro_295
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10
  • Largura (mm)295
  • Profundidade (mm)295
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1.05
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires