Publicar produtos
District heating tank FSN-E

District heating tank FSN-E

Traduzido por Google,

O acumulador de aquecimento urbano FSN combina o máximo conforto do utilizador com a máxima poupança de energia. A unidade, equipada com limitador de temperatura de retorno e seletor de temperatura, está disponível em duas versões: tipo FSN (sem aquecimento elétrico) e tipo FSN-E (com aquecimento elétrico incorporado).

Especificação
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    High-performance smooth-tube heat exchanger (insensitive to limescale), operating pressure 10 bar

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Powder-coated sheet steel outer casing (white)

    Connection set included

    Design bottom part serves as visual cover for the connections

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadistrict-heating-tank-fsn-e
  • Familia de productodistrict heating tanks
  • Grupo de produtosdistrict heating tanks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCCaldeira
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters