Publicar produtos
XTherm Professional Indirect Pool Heaters 1005A-2005A
Raypak

XTherm Professional Indirect Pool Heaters 1005A-2005A

Traduzido por Google,

A Raypak tem o prazer de anunciar nossa nova linha Professional de sistemas de aquecimento indireto de piscinas embalados de fábrica. Eles são montados na fábrica e instalados em um skid pré-fabricado usando nossas caldeiras XTherm de altíssima eficiência que acionam um trocador de calor de casco e tubo altamente eficiente.

A configuração padrão utiliza um trocador de Cupro-Níquel altamente resistente à corrosão com uma opção de atualização para Titânio para o máximo em resistência à corrosão. O permutador de calor indireto mantém a caldeira protegida da água corrosiva da piscina (pH baixo ou níveis elevados de cloro) separando a água da caldeira da água da piscina. O sistema chega completamente montado, basta conectar, encher e acionar o interruptor! Sem necessidade de solda ou montagem no local. Fácil de instalar e comissionar, a unidade vem de fábrica com uma tela sensível ao toque de 7” e sistema de controle Versa IC® da Raypak. Diagnóstico completo com histórico e porta Modbus RTU BMS. Econômico para ventilar, a unidade vem de fábrica com conexões de ventilação de PVC e limite. Rastreamento de carga eletrônico completo com abertura de 7:1. Permite o controle em cascata fácil de usar de até 8 unidades.

Especificação
  • The Professional Indirect combines the ultra-high-efficiency XTherm boiler with an efficient indirect heat exchanger to provide high-efficiency heating with minimal maintenance. All equipment is provided on a factory-built skid for easy installation and commissioning. 

    • 96% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ IoT connectivity provided standard 
    • Full electronic modulation, constant ratio 7:1 turndown
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • PVC venting 
    • Maximum pool/spa water temperature: 104ºF (40ºC) 
    • Limited 10-year primary and secondary heat exchanger warranty 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year titanium indirect heat exchanger warranty 
    • Limited 3-year cupronickel indirect heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Ultra-Low NOx < 20 ppm 
    • Proudly assembled in the USA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaXTherm-Professional-Indirect-Pool-Heaters-1005A-2005A
  • Familia de productoPool & Spa Products
  • Grupo de produtosCommercial Pool Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment