Publicar produtos
AS1 Lift Barrier
AS1 Lift Barrier
AS1 Lift Barrier

    AS1 Lift Barrier

    Traduzido por Google,

    RÁPIDA, ROBUSTA E CONECTADA, A LINHA AS1 REDEFINIU O CONTROLE DE ACESSO.
    Projetado para oferecer o máximo desempenho e confiabilidade intransigente, o AS1 se adapta a todos os ambientes: estacionamentos, perímetros sensíveis, pedágios ou gestão de tráfego. Com seu design durável, amplas opções de personalização e inteligência integrada, o AS1 não é apenas uma barreira: é uma solução completa para garantir acesso seguro e simplificado.

    UMA GAMA ADEQUADA PARA TODAS AS APLICAÇÕES

    Cada ambiente tem suas próprias necessidades, e é por isso que a linha AS1 está disponível em diversas versões especializadas:

    • AS1 Park: ideal para estacionamentos, com braço reto ou articulado, opções de LED e reconhecimento de placas de veículos (ANPR).
    • AS1 Guard: dedicado à segurança perimetral, com passagem livre de até 7 m, com opções de tela de vedação e pontas.
    • AS1 Toll: projetado para aplicações em pedágios, com braço Carbon Protecta® e sistema de reposicionamento automático.
    • AS1 Flow: desenvolvido para gestão de tráfego, com opções de alarme sonoro e barreira de fibra de vidro ou alumínio.

    O que isso significa para você: uma barreira perfeitamente adaptada à sua aplicação, independentemente do tipo de local ou das suas necessidades específicas.

    DESEMPENHO PARA MELHORAR SEU SITE

    Projetado para atender às necessidades dos ambientes mais exigentes, o AS1 combina potência e eficiência:

    • Motor sem escovas com vida útil extremamente longa, de até 10 milhões de ciclos.
    • Abertura ultrarrápida, a partir de 0,6 segundos dependendo do modelo.
    • Resistência a todas as condições graças à sua estrutura de alumínio anticorrosiva e proteção IP55 .
    • Sistema de virabrequim , aplicado pela primeira vez em barreiras pela Automatic Systems, integrando travamento mecânico antivandalismo para uso intensivo e confiável.
    • Baixo consumo de energia para uma operação mais sustentável.

    Com o AS1, você investe em uma solução confiável, de alto desempenho e com boa relação custo-benefício a longo prazo.

    O que isso significa para você: uma barreira confiável, rápida e durável que garante a fluidez e a segurança do seu local, mantendo seus custos sob controle.

    INOVAÇÕES EM ADAPTABILIDADE

    UM DESIGN FEITO PARA SE ADAPTAR A QUALQUER LUGAR:

    Graças à sua base adaptável , a barreira AS1 pode ser facilmente instalada em fundações existentes, sejam elas de modelos anteriores da Automatic Systems ou de outras marcas. Essa compatibilidade reduz significativamente as obras civis, os custos de instalação e as interrupções de serviço.

    Outra grande vantagem: a orientação reversível da lança . Durante a instalação, a barreira pode ser configurada para abrir para a esquerda ou para a direita, sem peças adicionais ou modificações mecânicas. Essa flexibilidade exclusiva simplifica a logística, otimiza a gestão de estoque e permite a adaptação imediata a qualquer configuração do local.

    O que isso significa para você : uma solução universal e de rápida instalação, perfeitamente adequada às restrições do mundo real, independentemente da complexidade do projeto.

    A SEGURANÇA INTEGRADA E OTIMIZADA É O PRINCÍPIO PRINCIPAL DO DESIGN DO AS1:

    Seus sensores em conformidade com a marcação CE, dispositivos antiesmagamento e opções automáticas de abertura/fechamento das dobradiças garantem uma operação totalmente segura.

    TRÊS NÍVEIS DE PROTEÇÃO:

    • Segurança dos pedestres : monitoramento contínuo da passagem com parada imediata em caso de perigo.
    • Cibersegurança: comunicações criptografadas para impedir o acesso não autorizado.
    • Segurança da barreira: visibilidade aprimorada graças aos LEDs integrados e à iluminação opcional da lança.

    O que isso significa para você : total tranquilidade com uma barreira que protege usuários, veículos e seus dados, garantindo ao mesmo tempo uma operação segura e confiável em todos os momentos.

    CONECTIVIDADE E GERENCIAMENTO REMOTO SIMPLIFICAM A INSTALAÇÃO E O GERENCIAMENTO:

    A série AS1 combina conectividade inteligente com segurança aprimorada para um controle ideal:

    • Configuração rápida via Wi-Fi e código QR , sem ferramentas ou aplicativos.
    • Proteção de dados através de comunicações criptografadas.
    • Manutenção preditiva e atualizações seguras para uma operação confiável e duradoura.

    COMPATÍVEL COM ASLYNK:

    O ASLYNK permite a supervisão centralizada e em tempo real dos seus equipamentos . Acesse relatórios estatísticos detalhados, receba alertas personalizados e gerencie múltiplos locais a partir de uma única interface. Isso reduz as intervenções no local e otimiza as operações diárias.

    O que isso significa para você: controle total onde quer que você esteja — com instalação rápida, gerenciamento remoto seguro e dados centralizados para gerenciar seus pontos de acesso de forma simples e eficiente.


    Especificação
    • Power Supply Single-phase 230/110V 50/60Hz + ground

      Consumption Maximum in use: 110 W - Maximum idle: 6 W

      Motor Brushless gear motor

      Boom type Standard boom type (Ø84 mm)

      Opening/closing time (minimum) From 0.6 to 4 seconds (depending on the model)

      Ambient temperature for use From -20°C to +60°C (without heating option)*

      Relative humidity Max. 95% (non-condensing)

      Free passage (L) From 2 to 7 m

      MCBF (Mean Cycles Between Failures) 10,000,000 cycles (if recommended maintenance is followed)

      Protection rating IP55

      Noise level < 70 dB(A)

      Compliance Compliant with European standards

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAS1-Lift-Barrier
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de produtosBarrier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1052
    • Largura (mm)335
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLift barriers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia