Publicar produtos
AccessLane AL 933 Swing Gate
AccessLane AL 933 Swing Gate
AccessLane AL 933 Swing Gate

    AccessLane AL 933 Swing Gate

    Traduzido por Google,

    Concebido para utilização em estaleiros intra-edifício, o portão de batente AL 933 facilita a passagem de pessoas com mobilidade reduzida (utilizadores em cadeira de rodas, pessoal de serviço com carrinhos, equipamentos volumosos, etc.) bem como a evacuação do edifício em caso de emergência.

    Seu design discreto o torna particularmente adequado para controle de acesso em áreas de acesso de prestígio.

    Como o portão é bidirecional, o obstáculo se abre no sentido de passagem do usuário.

    Possíveis configurações: - sozinho, de frente para uma parede ou guarda-corpo, - de frente para o outro (operação independente), - de frente para o outro (operação simultânea), - em conjunto com faixas de entrada de segurança ou catracas.

    Especificação
    • The gate is activated by an impulse from an access control system such as a push button, a motion detector or a card reader installed on a support post, or from a remote program selector located in the reception area.

      After passage authorisation, the gate opens automatically (in the user's direction) or by means of a light push, depending on the selected mode. The opening angle is adjustable. The obstacle remains open and closes automatically after a pre-set time.

      The opening and closing speeds can be adjusted to meet local requirements.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAccesslane933
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1270
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Uniclass 2015 CódigoAc_20_75_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSecure entering and exiting

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia