Publicar produtos
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN

    TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN

    Traduzido por Google,

    Com equipamentos seguros, simples e eficientes que garantem uma operação intensiva e prolongada mesmo em condições severas, a catraca bidirecional de segurança de altura total TRS possui uma estrutura robusta e antiescalada para garantir o rendimento do usuário único.

    - Equipamento seguro, simples e eficaz que permite uma utilização intensiva e prolongada

    - O controle de acesso automático permite passagem única sem a necessidade de um supervisor, reduzindo os custos de segurança

    -Investimento de longo prazo baseado em durabilidade excepcional

    - Modelo de dupla passagem com mecânica independente para maior flexibilidade e opção de corredor independente durante a manutenção

    Aplicações: Estaleiros industriais e de construção, edifícios administrativos, escolas, hospitais, estádios, parques de diversões, portos, aeroportos e bases militares.

    Especificação
    • GENERAL SPECIFICATIONS

      Input power 120 VAC/60 Hz (with ground)

      Consumption 70 W (nominal) per lane

      Maximum relative humidity 95 %, without condensation

      Operating temperature (without optional heater) 14 °F to 122 °F [-10 °C to 50 °C]

      Maximum throughput(1) 15 to 20 passages per minute

      Weight 1359.6 lbs (618 kg)

      Passage width 26 2/16 in (664 mm)

      MCBF (Mean Cycle Between Failure) 3 000 000 cycles, with recommended maintenance

      MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

      Certification ETL listed no 3117963

      Conform to UL std 325

      Certified to CAN/USA

      std C22.2 NO 247

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRS372USACAN
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)90
    • Largura (polegadas)94
    • Profundidade (polegadas)53
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1359.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoAc_20_75_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSecure entering and exiting