Publicar produtos
SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN

    SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN

    Traduzido por Google,

    O torniquete SlimLane 950 de porta de entrada de segurança de porta dupla batente oferece um alto rendimento bidirecional e segurança intransigente.

    Com seu design transparente e elegante e tamanho mínimo, a catraca de controle de acesso SlimLane 950 foi projetada para se integrar perfeitamente em qualquer estilo arquitetônico.

    Equipada com alta capacidade de processamento e um exclusivo sistema de detecção, a catraca de controle de acesso SlimLane 950 garante o rastreamento preciso do usuário e evita qualquer uso não autorizado.

    O speed gate SlimLane 950 é um produto modular que pode ser instalado como uma faixa única ou uma matriz de várias faixas. Pode ser combinado com o modelo de faixa de largura padrão do portão rápido SlimLane 940, bem como unidades de porta de batente simples, como a catraca do portão rápido SlimLane 944.

    Especificação
    • Passageways - 900mm

      Min opening/closing time - 0.9 sec

      Weight - 64kg/95kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance.

      Sound level 55 dB

      Protection IP 40

      Complies with European standards.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslimlane-950-usa-can-turnstile-speedgate
    • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
    • Grupo de produtosSlim
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39
    • Largura (polegadas)36
    • Profundidade (polegadas)61
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)209
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles