Publicar produtos
Access Lane AL 934 Swing Gate
Access Lane AL 934 Swing Gate

    Access Lane AL 934 Swing Gate

    Traduzido por Google,

    Concebido para utilização em estaleiros intra-edifício, o portão de batente AL 933 facilita a passagem de pessoas com mobilidade reduzida (utilizadores em cadeira de rodas, pessoal de serviço com carrinhos, equipamentos volumosos, etc.) bem como a evacuação do edifício em caso de emergência.

    Seu design discreto o torna particularmente adequado para controle de acesso em áreas de acesso de prestígio.

    Como o portão é bidirecional, o obstáculo se abre no sentido de passagem do usuário.

    Possíveis configurações: - sozinho, de frente para uma parede ou guarda-corpo, - de frente para o outro (operação independente), - de frente para o outro (operação simultânea), - em conjunto com faixas de entrada de segurança ou catracas.

    Especificação
    • The gate is activated by an impulse from an access control system such as a push button, a motion detector or a card reader installed on a support post, or from a remote program selector located in the reception area.

      After passage authorisation, the gate opens automatically (in the user's direction) or by means of a light push, depending on the selected mode.  The opening angle is adjustable.  The obstacle remains open and closes automatically after a pre-set time.

      The opening and closing speeds can be adjusted to meet local requirements.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAccesslane934
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)1270
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)72
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Uniclass 2015 CódigoAc_20_75_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSecure entering and exiting

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia