Publicar produtos
ClearLock 645 high-security booth

ClearLock 645 high-security booth

Traduzido por Google,

As cabines da série ClearLock são projetadas para fornecer controle de acesso de alta segurança e gerenciamento do fluxo de pedestres.
Seu design e fabricação robusta permitem fácil integração em locais de prestígio, como edifícios de escritórios, aeroportos, laboratórios e
Locais sensíveis. Compostas por uma estrutura, um revestimento de aço pintado e painéis de vidro, as cabines de alta segurança da série ClearLock oferecem isolamento térmico e se destacam no ambiente ao redor.

As cabines de alta segurança da série ClearLock são motorizadas e bidirecionais. A cabine de alta segurança ClearLock 645 está equipada com dois obstáculos móveis que proporcionam uma área de passagem livre de 580 mm, além de uma área externa.
dimensões de 1,050 x 1,050 mm.

O ClearLock 645 de alta segurança está disponível com abertura reta (180°) ou à esquerda/
passagem em ângulo reto (90°)


Especificação
  • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

    Power supply 230 V single phase, 50/60 Hz, 10 A + ground
    Power consumption 200W
    Temperature - 10° C / 55° C
    Battery backup 2 batteries 2 Ah to allow operation in case of power failure.
    Motors 2 motors 24Vdc for reversible movement of the doors, with closing safety lock.
    Opening of both the doors in case of emergency.
    Passages
    - 6 passages/minute in one direction
    - 8/9 passages/minute in both directions
    Dimensions (mm) CL 645 
    Overall dimensions (mm):
    Height: 2363
    Width: 1050
    Length: 1050
    Passage dimensions (mm):
    Height: 1990
    Width: 580
    Weight 660 kg
    MCBF 1,000,000 cycles, in compliance with recommended maintenance
    MTTR 1 hour
    Complies with European standards


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaClearLock-645
  • Familia de productoAccess
  • Grupo de produtosDoors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2363
  • Largura (mm)1050
  • Profundidade (mm)1050
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Peso líquido (Kg)660
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia