Publicar produtos
Clearlock 637 LPS 1175 Approved Security Door
Clearlock 637 LPS 1175 Approved Security Door

    Clearlock 637 LPS 1175 Approved Security Door

    Traduzido por Google,

    As cabines da série de portas de segurança ClearLock são projetadas para fornecer controle de acesso de alta segurança e gerenciamento do fluxo de pedestres. Com base em mais de 20 anos de experiência, seu design e fabricação robusta permitem fácil integração em locais de prestígio, como prédios de escritórios, aeroportos, laboratórios e locais sensíveis. Constituídas por uma moldura, uma caixa de aço pintada e painéis de vidro, as cabines da série de portas de segurança ClearLock de alta segurança proporcionam isolamento térmico e se destacam em seu entorno. As cabines da série de portas de segurança ClearLock de alta segurança são motorizadas e bidirecionais. A cabine de segurança ClearLock 637 de alta segurança está equipada com dois obstáculos móveis que proporcionam uma área de passagem livre de 850 mm, um diâmetro externo de 1.500 mm.

    Nosso Clearlock 637 agora é aprovado para LPS 1175: classificação de segurança da edição 8 de 1 a 3, certificados LPCB números 1540a e 1540b.

    As classificações de segurança LPS 1175 são definidas pelo Loss Prevention Certification Board (LPCB), que trabalha em estreita colaboração com a polícia, governo, seguradoras, consultores de risco e arquitetos para desenvolver seus padrões. Combinando alta segurança, design e uma ampla variedade de opções de recursos, o ClearLock 637 oferece uma solução moderna e confiável para uma ampla variedade de entradas.


    Especificação
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Power supply 230 V single phase, 50/60 Hz, 10 A + ground
      Power consumption 200W
      Temperature - 10° C / 55° C
      Battery backup 2 batteries 2 Ah to allow operation in case of power failure.
      Motors 2 motors 24Vdc for reversible movement of the doors, with closing safety lock.
      Opening of both the doors in case of emergency.
      Passages
      - 6 passages/minute in one direction
      - 8/9 passages/minute in both directions
      Dimensions (mm) CL 637 
      Overall dimensions:
      Height: 2350
      Diameter: 1500
      Clearance dimensions:
      Height: 2074
      Width: 900
      Weight 1000 kg
      MCBF 1 Mo of cycles or 2 years when respecting recommended maintenance
      MTTR 1 hour
      Conforms to European norms.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClearlock637
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2350
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)1000
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia