Publicar produtos
RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN
RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN
RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN

    RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN

    Traduzido por Google,

    A gama RevLock de portas de segurança giratórias foi concebida para garantir um controlo de acesso seguro e uma gestão do elevado fluxo de peões.

    As portas de segurança giratórias de alta segurança da RevLock atendem aos padrões da indústria em relação a piggybacking, resistência a balas, entrada forçada e vandalismo.

    Os 4 obstáculos móveis da porta de segurança giratória automática RevLock 603 permitem um alto fluxo bidirecional de pedestres com uma largura de passagem livre de 35 15/16˝ (913 mm) e um diâmetro externo de 76 5/16˝ (1938 mm) ).

    Compostas por uma estrutura de aço, painéis de vidro e uma carcaça de aço pintado, as portas de segurança giratórias automáticas RevLock proporcionam isolamento térmico e alta visibilidade do ambiente circundante.

    Especificação
    • SECURITY & SAFETY

      • Three or four sectional full-height revolver

      • Presence and intrusion detection (anti-tailgating)

      • Single presence detection by 3D stereo camera (T models) or weight system sensor

      • User safety ensured by additional systems

      (motor torque management, back-up battery, safety edges ...)

      AESTHETICS & CUSTOMIZATION

      • Light, modern structure featuring a large, glass surface

      • Elegant, thin canopy for integration into virtually any building,

      while ensuring passage height in excess of 90” (2300 mm)

      • Indoor or façade installation

      • Doors are mounted directly onto existing floor

      ADAPTABILITY & FLEXIBILITY

      • Electronic and mechanical parts located in the canopy,

      easily accessible for maintenance

      • Wide range of options and accessories available

      RELIABILITY & PERFORMANCE

      • Automated high-flow pedestrian access control

      • Control panel for set up and manual control

      • Remote management using TCP/IP connectivity

      (optional with RS485 LAN)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarevlock-603-revolving-security-door-usa-can
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)90
    • Largura (polegadas)77
    • Profundidade (polegadas)76
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)2866
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles