Publicar produtos
SmartLane 910 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 910 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    SmartLane 910 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Traduzido por Google,

    As catracas SmartLane 910 Security Entrance Lane fornecem um alto nível de controle de acesso bidirecional sem comprometer a segurança do usuário. As unidades otimizam o uso do espaço ao mesmo tempo que garantem a facilidade de passagem.
    • Certificação UL 325, que garante segurança adicional ao usuário

    • Sistema de detecção de alto desempenho para eliminar o uso não autorizado e alarmes falsos

    • A ampla passarela do SmartLane 910 é adaptada para pessoas com mobilidade reduzida e é ideal para cadeiras de rodas, carrinhos grandes ou objetos largos

    Especificação
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Electrical supply Single-phase 230 VAC + ground, 50/60 Hz.
      (Do not connect to a floating network or to high impedance earthed industrial distribution network)

      Three-phase asynchronous 120 W motor.

      Nominal consumption 250 W / per gate.

      Ambient T° of operation from 0 °C to +50 °C

      Relative humidity max. 95% without condensation

      Net weight of a cabinet depending on its configuration (left, right, intermediate): between 180 kg and 250 kg.

      Min opening or closing times
      Opening time: 0.7 s
      Closing time: 0.8 s
      (Minimum movement times, configurable. These times do not take into account the reaction of the access control system. The passage request memory function makes it possible to accelerate the flow: no closing between 2 requests)

      MCBF (Average number of cycles between breakdowns), when respecting recommended maintenance: 5.000.000.

      IP40

      CAN bus communication between the various modules making up the passage.

      Conforms to CE standards. The silicon protection strip on mobile leaf option is necessary to comply with the norms related to impact force.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmartlane-910-access-control-speedgate-turnstile-usa-can
    • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
    • Grupo de produtosSmart
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40.15
    • Largura (polegadas)17
    • Profundidade (polegadas)47.25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Lbs)400
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles