Publicar produtos
RevLock 603T Security Door - USA/CAN
RevLock 603T Security Door - USA/CAN
RevLock 603T Security Door - USA/CAN

    RevLock 603T Security Door - USA/CAN

    Traduzido por Google,

    A gama RevLock de portas de segurança giratórias foi concebida para garantir um controlo de acesso seguro e uma gestão do elevado fluxo de peões.

    As portas de segurança giratórias de alta segurança da RevLock atendem aos padrões da indústria em relação a piggybacking, resistência a balas, entrada forçada e vandalismo.

    Os 4 obstáculos móveis da porta de segurança giratória automática RevLock 603 permitem um alto fluxo bidirecional de pedestres com uma largura de passagem livre de 35 15/16˝ (913 mm) e um diâmetro externo de 76 5/16˝ (1938 mm) ).

    Compostas por uma estrutura de aço, painéis de vidro e uma carcaça de aço pintado, as portas de segurança giratórias automáticas RevLock proporcionam isolamento térmico e alta visibilidade do ambiente circundante.

    Especificação
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Power supply UL 230/100 V single phase, 50/60 Hz, 10 A + ground

      Power consumption 200 W

      Backup battery 12 V - 2Ah sealed lead-acid batteries to provide power in case of power loss

      Motor 24VDC for reversible movement of the obstacles, with closing safety lock

      Operating logic Programmable

      Passages - 20 passages per minute (one direction)

      - ± 40 passages per minute (two directions) (Excluding activation time of the access

      control device)

      Operating T° -10° to +55°C (Without heater option)

      Max relative Humidity 85%, without condensation

      MCBF 1 Mo cycles or 2 years when respecting recommended maintenance

      MTTR 2 hours

       RL 603T Dimensions (mm):

      - Height: 2505

      - Diameter:1970

      Passage dimensions (mm)

      - Height: 2300

      - Width: 1206

      Weight:

      ± 1350 kg with base

      ± 1210 kg without base

      Conform to European norms.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarevlock603usacan-Tall
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)98
    • Largura (polegadas)77
    • Profundidade (polegadas)76
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)2866
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles