Publicar produtos
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate

    SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate

    Traduzido por Google,

    A catraca de controle de acesso Slim Lane 940 de controle de acesso de porta dupla giratória oferece um alto rendimento bidirecional e segurança intransigente.

    Com seu design transparente e elegante e pegada mínima, a catraca de controle de acesso de porta de segurança SlimLane 940 foi projetada para se integrar perfeitamente a qualquer estilo arquitetônico.

    Dotada de alta capacidade de processamento e exclusivo sistema de detecção, a catraca de controle de acesso de porta de segurança Slim Lane 940 garante o rastreamento preciso do usuário e evita o uso não autorizado. A catraca de controle de acesso de porta de segurança SlimLane 940 é um produto modular que pode ser instalado como uma matriz de faixa única ou múltipla e também pode ser combinado com o modelo de faixa larga Slim Lane 950.



    Especificação
    • The SlimLane 940 security door double swing door security access control speedgate offers the following features:

      • Brushed stainless steel housing
      • Brushed stainless steel panels fastened to the frame for access to the internal components
      • Clear, 10mm thick tempered monolithic glass obstacles, swinging in the direction of the user passage
      • Brushed stainless steel top cover
      • Electro-mechanical drive units
      • AS1167 logic board equipped with ARM technology
      • Orientation and function pictograms indicating gate and passage status to the user
      • Finishing plate for post
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSlimLane940
    • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
    • Grupo de produtosSlim
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)991
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)1640
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)91
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia