Publicar produtos
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate

SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate

Traduzido por Google,

O torniquete SlimLane 940 SC de controle de acesso de segurança de porta dupla giratória oferece um alto rendimento bidirecional e segurança intransigente.

Com seu design transparente e elegante e pegada mínima, o torniquete SlimLane 940 para controle de acesso rápido foi projetado para se integrar perfeitamente a qualquer estilo arquitetônico.

Dotada de alta capacidade de processamento e exclusivo sistema de detecção, a catraca rápida de controle de acesso SlimLane 940 garante o rastreamento preciso do usuário e evita o uso não autorizado. A catraca speedgate de controle de acesso SlimLane 940 é um produto modular que pode ser instalado como uma matriz de faixa única ou múltipla e também pode ser combinado com o modelo de catraca de faixa larga SlimLane 950 SC.


Especificação
  • Passageways - 600mm

    Min opening/closing time - 0.65secs

    Weight: 58kg/83kg

    Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. (6)

    Power consumption

    Standby:50 W

    During operation:170 W

    Maximum:300 W

    Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

    Ambient operating temperature 0 to +50°C.

    Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

    MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. (7)

    Sound level 55 dB (8)

    Protection IP 40

    This speedgate complies with European standards

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSlimLane940SC
  • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
  • Grupo de produtosSlim
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)991
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)1274
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)91
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia