Publicar produtos
SlimLane 944 Access Control SpeedGate turnstile
SlimLane 944 Access Control SpeedGate turnstile

    SlimLane 944 Access Control SpeedGate turnstile

    Traduzido por Google,

    O torniquete de segurança de porta giratória SlimLane 944 de controle de acesso único oferece um alto rendimento bidirecional e segurança intransigente.

    Com seu design transparente e elegante e pegada mínima, a catraca de controle de acesso SlimLane 944 foi projetada para se integrar perfeitamente a qualquer estilo arquitetônico.

    O torniquete de portão rápido SlimLane 944 oferece uma única passagem compacta, adequada para espaços de instalação confinados. Dotada de alta capacidade de processamento e exclusivo sistema de detecção, a catraca speedgate SlimLane 944 garante o rastreamento preciso do usuário e evita o uso não autorizado.

    O torniquete de controle de acesso SlimLane 944 é um produto modular que pode ser instalado como uma faixa única ou multipista combinando com os modelos SlimLane 945 Twin dual compact lane, SlimLane 940 standard lane e SlimLane 950 wide lane.

    Especificação
    • Passageways - 550mm

      Min opening/closing time - 1 sec

      Weight - 65kg/40kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. 

      Sound level 55 dB 

      Protection IP 40

      This speedgate complies with European standards.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSlimLane944
    • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
    • Grupo de produtosSlim
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)991
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)1640
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia