Publicar produtos
SlimLane 944 SC Access Control SpeedGate

SlimLane 944 SC Access Control SpeedGate

Traduzido por Google,

A catraca de segurança de porta giratória única SlimLane 944 SC com controle de acesso oferece alto rendimento bidirecional e segurança intransigente.

Com seu design transparente e elegante e pegada mínima, a catraca para portão rápido de controle de acesso SlimLane 944 SC foi projetada para se integrar perfeitamente em qualquer estilo arquitetônico.

Os speedgates SlimLane 944 SC oferecem uma única passagem compacta, adequada para espaços de instalação confinados. Equipada com alta capacidade de processamento e exclusivo sistema de detecção, a catraca speedgate SlimLane 944 SC garante rastreamento preciso do usuário e evita qualquer uso não autorizado.

A catraca de porta rápida de controle de acesso SlimLane 944 SC é um produto modular que pode ser instalado como uma matriz de pista única ou múltipla, combinando com a pista compacta dupla SlimLane 945 SC Twin, a catraca de porta rápida de pista padrão SlimLane 940 e a pista larga SlimLane 950 SC modelos de catraca speedgate.


Especificação
  • Passageways - 550mm

    Min opening/closing time - 1 sec

    Weight - 58kg/37kg

    Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

    Power consumption

    Standby:50 W

    During operation:170 W

    Maximum:300 W

    Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

    Ambient operating temperature 0 to +50°C.

    Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

    MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. 

    Sound level 55 dB 

    Protection IP 40

    Complies with European standards.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSlimLane944SC
  • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
  • Grupo de produtosSlim
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)991
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)1274
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia