Publicar produtos
Trilane TL2
Trilane TL2
Trilane TL2

    Trilane TL2

    4.8 de 5 estrelas4.8(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os tripés TriLane são projetados para controle de acesso dissuasivo e econômico e permitem a fixação de equipamentos de controle como: leitores de proximidade, leitores de código de barras, coletores de crachás, câmeras de reconhecimento facial, etc.

    Os mecanismos de catraca são de design robusto e confiável e existem em várias configurações cobrindo todos os casos mais prováveis em termos de controle de acesso de pedestres.

    O mecanismo TriLane inclui, como opção, um dispositivo antipânico que libera automaticamente o braço do tripé em caso de falta de energia. O acesso desobstruído permite então a passagem ininterrupta para os usuários. O braço deve ser reiniciado manualmente ou por meio da motorização opcional quando a alimentação for restabelecida. As catracas TriLane podem ser instaladas em ambientes internos ou externos, sozinhas ou em bateria. A catraca também pode ser combinada com um portão AccessLane para gerar uma passagem para pessoas com mobilidade reduzida.

    Especificação
    • STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Power supply: 100 - 230V single phase, 50/60Hz

      Control circuit: 240V DC

      Electromagnet: duty cycle 30%

      Consumption:

      Standby mode - 15W

      Duty cycle - 55W

      Max - 85W

      Ambient operating temperature: from -10 degrees to +50 degrees

      Flow: 20 passages/minute

      MCBF (Means Cycles Between Failures) when respecting recommended maintenane: 5,000,000

      This equipment is IP44

      EC compliant

      Net Weight: 46kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTrilaneTL2
    • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
    • Grupo de produtosSlim
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)970
    • Largura (mm)235
    • Profundidade (mm)1300
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)60
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia