Publicar produtos
TRS BIKE Full Height Turnstile

TRS BIKE Full Height Turnstile

Traduzido por Google,

As catracas de segurança TRS BIKE foram projetadas para garantir o controle de acesso tanto de pedestres quanto de ciclistas.

Totalmente autónomos e robustos, são especialmente concebidos para a segurança exterior de locais sensíveis e de elevado tráfego, como complexos industriais, desportivos e comerciais, escritórios, aeroportos, centrais eléctricas, parques de diversões, bases militares, parques de estacionamento, etc.

Os torniquetes TRS BIKE são compostos por um torniquete TRS 370 de portão único com 3 alas para gestão de peões e um portão bidirecional motorizado para passagem de bicicleta ou qualquer outro dispositivo de micromobilidade.

Seu design o torna uma combinação perfeita para a linha de torniquetes TRS 37x para instalação lado a lado ou remota. Por ser totalmente autônomo, a catraca TRS BIKE pode ser instalada na extremidade direita ou esquerda de um conjunto de catracas TRS 37x existente ou inserida no meio de um conjunto. O modo de funcionamento do equipamento não permite garantir uma única passagem após a abertura do portão da bicicleta.

O mecanismo de controle de rotação da peça TRS 37x e do controle do portão da bicicleta são o resultado de muitos anos de experiência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos de controle de acesso e na comercialização de dezenas de milhares de unidades em todo o mundo.

Um grande número de opções estão disponíveis para cobrir todos os casos que podem ser encontrados no controle de acesso de pedestres: interruptor crepuscular para operar a iluminação, elemento de aquecimento, pictogramas funcionais acoplados à operação do leitor, coberturas, caixa do leitor.

Especificação
  • TECHNICAL CHARACTERISTICS (STANDARD)

    Power supply (*) Single phase 120 / 240 V single-phase - 50/60 Hz

    Power consumption at rest 54 W
    Power consumption in operation 111 W

    Operating temperature from -10 to +50°C

    Max. relative humidity 95%, without condensation

    Net weight 370 kg (without the canopies)

                                 USE OF THE TRS 370 ALONE         USE WITH THE BICYCLE PART
    Flow per lane            15 to 20 passages/min                        5 passages/min

    MCBF (Mean cycles between failures) With recommended maintenance: 500,000 cycles

    MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

    IP 43

    Conforms to EC standards

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTRS-BIKE
  • Familia de productoAccess
  • Grupo de produtosDoors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2300
  • Largura (mm)2710
  • Profundidade (mm)1520
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)370
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Uniclass 2015 CódigoAc_20_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSecure entering and exiting
  • Número OmniClass23-29 13 23 13
  • Título OmniclassFull Height Turnstiles