Publicar produtos
TRS PMR Full Height Turnstile

TRS PMR Full Height Turnstile

Traduzido por Google,

A porta de segurança PMR foi concebida para o acesso de pessoas com mobilidade reduzida.

Totalmente autónomo e robusto, este produto foi especialmente concebido para proteger locais sensíveis ao ar livre, como instalações industriais, centros desportivos, complexos comerciais, de escritórios, aeroportos, centrais eléctricas, parques de diversões, bases militares, parques de estacionamento, etc.
A porta PRM é bidirecional e está disponível em versão elétrica ou manual.

Este design se adapta perfeitamente à linha de produtos TRS37x para instalação lado a lado ou remota.

Especificação
  • TECHNICAL CHARACTERISTICS (STANDARD)

    Power supply (*) Single phase 120 / 230 V single-phase - 50/60 Hz

    Power consumption at rest, without heating* (*) 30 W
    Power consumption in movement, without heating* (*) 60 W

    Operating temperature from -10 to +50°C

    Max. relative humidity 95%, without condensation

                    Manually-operated version            Power-operated version

    Net weight                 207,4 kg                                       220 kg

    Flow 20 passages per minute, depending on the reaction time of the access control system

    MCBF (Mean cycles between failures) With recommended maintenance: 1,000,000 cycles

    MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

    IP 43

    Conforms to EC standards

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTRS-PMR
  • Familia de productoAccess
  • Grupo de produtosDoors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2295.5
  • Largura (mm)1676
  • Profundidade (mm)1016
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)220
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Uniclass 2015 CódigoAc_20_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSecure entering and exiting
  • Número OmniClass23-29 13 23 13
  • Título OmniclassFull Height Turnstiles