Publicar produtos
TRS 372 Full Height Turnstile
TRS 372 Full Height Turnstile
TRS 372 Full Height Turnstile

    TRS 372 Full Height Turnstile

    Traduzido por Google,

    As catracas de altura total da linha TRS37x foram projetadas para garantir um controle de acesso de alta segurança e gerenciamento do fluxo de pessoas.

    Fruto de mais de 40 anos de experiência, a robustez do seu design e a sua total autonomia tornam estes torniquetes de altura total particularmente adequados para a segurança externa de locais sensíveis ao tráfego intenso, como complexos industriais, desportivos e comerciais, escritórios, aeroportos, usinas de energia, parques de diversões, bases militares, parques de estacionamento, etc.

    As catracas de altura total da gama são bidirecionais e ativadas manualmente. Eles também podem ser ligados em linha. Nesta gama de torniquetes de altura total, o TRS 372 é um torniquete de portão único com 3 abas, permitindo assim aos utilizadores uma passagem fácil num segmento de 120°.

    Especificação
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS (STANDARD)

      Power supply (*) Single phase 120 / 230 VAC - 50/60 H (1)

      Nominal Power consumption (*) 70 W (1)

      Operating temperature from -10 to +50°

      Max. relative humidity 95%, without condensation

      Net weight 618 kg

      Flow (1) 15 to 20 passages per minute, depending on the reaction time of the access control system

      MCBF (Mean cycles between failures) With recommended maintenance: 3,000,000 cycles

      MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

      IP 43

      Conforms to EC standards

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRS372
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2289.5
    • Largura (mm)2400
    • Profundidade (mm)1575
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)618
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Uniclass 2015 CódigoAc_20_75_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSecure entering and exiting

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia