A porta de vidro deslizante do celeiro é a nossa porta de vidro deslizante manual padrão que pode ser integrada ao sistema de partição independente sem moldura Solare™, Elite™, bem como a uma parede sólida tradicional para adicionar um toque de estilo moderno a qualquer entrada.
A porta acomoda vidros temperados, laminados e com baixo teor de ferro, podendo ser transparente ou estampado ou ter um grafismo personalizado. A porta de vidro deslizante do celeiro se encaixa em uma configuração reta ou curva. Um par de portas de correr também é uma opção para entradas mais amplas. A folga mínima de 5/8” entre a porta e o painel fixo reduz o risco de entalar os dedos. O hardware de travamento está disponível.
A altura máxima para a porta de vidro deslizante do celeiro é 12'-0” e a largura máxima do painel é 4'-0”. Os componentes do sistema de portas deslizantes são de aço inoxidável que se encaixam sobre fixadores escareados.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |