Publicar produtos
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors

    Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors

    4.3 de 5 estrelas4.3(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A porta de vidro deslizante de bolso desliza suavemente em nosso sistema de divisórias com vidro duplo Solare ou em uma parede sólida tradicional, oferecendo uma entrada interna ultramoderna e com economia de espaço, agradável aos olhos.

    Os vidros temperados, laminados e com baixo teor de ferro são compatíveis com a porta, podendo ser transparentes, estampados ou com grafismo personalizado. A porta de bolso de vidro se encaixa na configuração reta. Um par de portas Glass Pocket também é uma opção para entradas mais amplas. Nosso puxador de aço inoxidável de 48” vem de fábrica com cada porta. O hardware da alça de puxar com trava também está disponível. Cada sistema de porta de bolso inclui componentes de aço inoxidável e um trilho de piso para localização da porta. Os acabamentos de estrutura disponíveis incluem nosso acabamento revestido em pó de poliéster padrão (opções de cores RAL), acabamento escovado e acabamento em aço inoxidável. Acabamentos personalizados também estão disponíveis.

    Especificação
      • Highlights: 4″ Stainless Steel handles are standard, Locking mechanisms are available, Curved applications are available, Floor track for the door location, top hung door rollers
      • Glazing Available: 3/8″ & 1/2″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Standard RAL 9006 and Clear Anodized. Custom Color Powder Coating Available
      • Integration: The Pocket Sliding Glass Door slides smoothly into any of our double glazed wall systems. It retracts between the fixed panels for an ultra-modern entryway.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaavanti-eclipse-pocket-door
    • Familia de productoSliding Doors
    • Grupo de produtosPocket Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniclassSliding All Glass Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors