Publicar produtos
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door

    Pivot Frameless Swing Door

    2.5 de 5 estrelas2.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A porta giratória de vidro pivotante sem moldura é a nossa solução de porta de vidro de luxo que é completamente personalizável e é compatível com todos os sistemas de divisórias que oferecemos, bem como paredes sólidas tradicionais. O balanço livre e o fechamento automático são opções oferecidas com esta solução versátil. Montagens personalizadas e acabamentos personalizados também são oferecidos com a porta giratória de vidro pivotante sem moldura. As portas pivotantes de duas vias podem se encaixar em quase todos os sistemas que oferecemos e estão disponíveis com várias opções de puxadores com travamento e padrão.

    A porta acomoda vidros temperados, laminados, baixo ferro e LCD, podendo ser transparente ou estampado ou ter uma gráfica personalizada. A porta giratória de vidro pivotante sem moldura se encaixa em uma configuração reta e o único limite para sua altura é a altura da divisória. Um par de portas pivotantes também é uma opção para entradas mais amplas. A porta pivotante de vidro sem moldura é compatível com qualquer hardware que oferecemos; travamento e não travamento.

    A porta giratória de vidro pivotante sem moldura é totalmente compatível com todos os nossos sistemas que são totalmente desmontáveis, que se qualificam para créditos LEED.

    Especificação
      • Highlights: Free Swing & Self-closing Options Available, No Height Limit, ADA Compliant
      • Glazing Available: 3/8″, 1/2″, 9/16″, 3/4″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Standard RAL 9006 and Clear Anodized. Custom Color Powder Coating Available
      • Available Hardware: Overhead Closer, Recessed Floor Closer, Patch Fittings, Door Rails, Handles, Locks
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaavanti-pivot-frameless-swing-door
    • Familia de productoPivot & Hinged Doors
    • Grupo de produtosPivot Frameless Swing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCWooden doors
    • Código UNSPSC30171504
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors