O Elevare™ Tension High Wall System é um sistema de suporte inovador para vidros monolíticos, laminados ou isolantes sem perfurações ou recortes. O sistema apresenta um sistema de pinos de materiais compósitos, resistência mecânica superior e certificação REI para resistência ao fogo. Permitindo que os painéis de vidro fiquem em contato direto com o uso de parafusos articulados (rótulas) que permitem axial e rotação, não são necessários gaxetas e enchimentos para instalação. Seu design permite a movimentação/reconfiguração/deslocação dos elementos de conexão em um sistema de vidro monolítico, laminado ou isolante.
A altura máxima do painel é 30'-0”. As configurações podem ser retas, angulares ou curvas. Podem ser instaladas portas LCD, pivotantes, deslizantes e articuladas. As portas de vidro (vidro simples e vidro duplo) são todas compatíveis dentro do sistema. Os acabamentos de estrutura padrão incluem: acabamento revestido a pó de poliéster (RAL), acabamento escovado, acabamento em aço inoxidável e acabamentos personalizados também estão disponíveis.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |