O sistema de divisórias móveis com vidro simples Movere™ é perfeito para criar um espaço temporário agradável. Alguns recursos incluem: várias posições de estacionamento, painéis finais podem ser acesso livre à porta pivotante, parafusos de piso travam painéis na posição e painel de parede com fechamento por mola.
O sistema de parede de vidro simples móvel Movare™ é a solução ideal para criar com eficiência um escritório interno temporário agradável e/ou espaço comercial, oferecendo a opção de abrir ou fechar grandes áreas quando necessário. Este sistema permite várias configurações de estacionamento, painéis de extremidade que são acesso livre à porta pivotante, parafusos de piso para travar os painéis na posição e painéis de parede com fechamento por mola.
A altura máxima do painel é 12'-0”, a largura máxima do painel é 36” (os painéis podem ser maiores com engenharia). As configurações de pista podem ser dobradas no centro ou na extremidade; com opções de ponto único, ponto duplo ou rolos para serviço pesado. As opções de estacionamento do painel são de ponto único ou pistas duplas (offset). As opções de envidraçamento incluem: Temperado, Temperado Laminado. Os acabamentos de estrutura padrão incluem: acabamento revestido a pó de poliéster (RAL), acabamento escovado, acabamento em aço inoxidável e acabamentos personalizados também estão disponíveis.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |