Publicar produtos
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System
Transverso™ Monoblock Modular Partition System

    Transverso™ Monoblock Modular Partition System

    Traduzido por Google,

    O sistema de divisórias modulares Transverso™ Monoblock oferece unidades pré-montadas que se encaixam rapidamente e permitem que você use seu espaço recém-criado em tempo recorde. As unidades pré-montadas reduzem os custos de mão-de-obra no local, bem como o desperdício de material. O sistema permite o uso da placa de gesso sem a bagunça dos compostos de juntas e lixamento. Também permite o uso de vidro, madeira, laminados, revestimentos melamínicos e vinílicos.

    O sistema acomoda vidros temperados, laminados, baixo teor de ferro e LCD, podendo também ser de configuração reta, angulada ou curva. Podem ser instaladas portas LCD, pivotantes, deslizantes e articuladas. As portas de madeira e vidro (vidro simples e vidro duplo) são compatíveis com o sistema de pé livre. Os acessórios podem ser de acabamento em alumínio, cor RAL padrão (Jet Black, Silver, Gray ou White) ou cor RAL personalizada.

    Especificação
      • Maximum Glazing Panel Width:60″
      • Maximum Glazing Panel Height:Full Height up to 16′-0″
      • Glazing Available: Double Glazed 1/4″ Clear tempered or Clear laminated
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Frame Finishes Available:Aluminum Stainless Steel, Polyester powder coated RAL Colors (Jet Black, Silver, Grey & White)
      • Panel Options: Glass, Gypsum Board, Wood Veneer, Laminates, Melamine Facings, & Vinyl
      • STC Rating: 45 (Glass Wall), 47 (Solid Wall)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaavanti-transverso-monoblock-modular-partition-system
    • Familia de productoPartition Systems
    • Grupo de produtosModular
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFramed partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniclassDemountable Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions