Publicar produtos
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet

    Traduzido por Google,
    AXOR ShowerComposition Chuveiro de ombro 110/110 1 jato
    Especificação
    • Surfaces: - 12596000 Chrome - 12596140 Brushed Bronze - 12596250 Brushed Gold Optic - 12596300 Polished Red Gold - 12596310 Brushed Red Gold - 12596330 Polished Black Chrome - 12596340 Brushed Black Chrome - 12596670 Matt Black - 12596800 Stainless Steel - 12596820 Brushed Nickel - 12596950 Brushed Brass - 12596990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • angle of shower adjustable (2 positions) • rosette: angular • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12596XXX
    • Familia de productoBody showers
    • Grupo de produtosAXOR ShowerComposition
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)20
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros