Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
axor/products/0d65bff9-0fc2-42d8-b6f9-6b6a229add67
Início
Categorias
Canalização
Drenagem
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
Disponível em Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
Traduzido por Google,
Vista original
AXOR ShowerComposition Painel de ducha com termostato, chuveiro superior 110/220 1jet 1,75 GPM e chuveiro de ombro
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 12785001 Chrome - 12785251 Brushed Gold Optic - 12785341 Brushed Black Chrome - 12785671 Matt Black - 12785821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
12785USA
Familia de producto
Shower panels with thermostat
Grupo de produtos
AXOR ShowerComposition
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-07-19
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.axor-design.com/articledetail--12785001
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
8.6
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Drenagem
Disponibilidade da região
América do Norte
Canada
United States
Produtos parecidos
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Descarregar
AXOR
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
5.0
(
7
)
Descarregar
AXOR
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Descarregar
AXOR
AXOR Drain Finish set shower drain 900
Descarregar
AXOR
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
4.8
(
6
)
Descarregar
AXOR
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
Descarregar