Publicar produtos
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM

    Traduzido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Chuveiro de mão 120 3jet 1,75 GPM
    Especificação
    • Surfaces: - 26052671 Matt Black - 26052251 Brushed Gold Optic - 26052341 Brushed Black Chrome - 26052991 Polished Gold Optic - 26052001 Chrome - 26052141 Brushed Bronze - 26052331 Polished Black Chrome - 26052821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 120 mm • spray type: PowderRain, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26052USA
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de produtosHand showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2.38
    • Largura (mm)56
    • Profundidade (mm)8.69
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)265
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures