Publicar produtos
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 2.5 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 2.5 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 2.5 GPM

    Traduzido por Google,
    Chuveiro AXOR ShowerSolutions 220 1jet 2,5 GPM
    Especificação
    • Surfaces: - 35367001 Chrome - 35367671 Matt Black - 35367341 Brushed Black Chrome - 35367251 Brushed Gold Optic - 35367821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35367USA
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de produtosOverhead showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)61
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures