Publicar produtos
AXOR Citterio E basin mixer wall m.
AXOR Citterio E basin mixer wall m.
    AXOR

    AXOR Citterio E basin mixer wall m.

    Traduzido por Google,
    AXOR Citterio E Monocomando para lavatório para instalação embutida de parede com pega de pinos, bica 221 mm e espelhos
    Especificação
    • Surfaces: - 36106670 Matt Black - 36106000 Chrome - 36106020 Polished Chrome - 36106130 Polished Bronze - 36106140 Brushed Bronze - 36106250 Brushed Gold Optic - 36106260 Brushed Chrome - 36106300 Polished Red Gold - 36106310 Brushed Red Gold - 36106330 Polished Black Chrome - 36106340 Brushed Black Chrome - 36106800 Stainless Steel Optic - 36106820 Brushed Nickel - 36106830 Polished Nickel - 36106930 Polished Brass - 36106950 Brushed Brass - 36106990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 221 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36106000
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de produtosManual mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)78
    • Largura (mm)168
    • Profundidade (mm)232
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia