Publicar produtos
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round

    Traduzido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Porter redondo
    Especificação
    • Surfaces: - 36733001 Chrome - 36733671 Matt Black - 36733341 Brushed Black Chrome - 36733821 Brushed Nickel - 36733251 Brushed Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: 2 non-return valves • connection type: NPT ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36733USA
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de produtosWall outlet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)95
    • Largura (mm)95
    • Profundidade (mm)78
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)462
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures