Publicar produtos
36754XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
36754XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
    AXOR

    36754XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions

    Traduzido por Google,
    Termostato AXOR ShowerSelect ID para instalação oculta softsquare para 2 funções
    Especificação
    • Surfaces: - 36754000 Chrome - 36754140 Brushed Bronze - 36754250 Brushed Gold Optic - 36754300 Polished Red Gold - 36754310 Brushed Red Gold - 36754330 Polished Black Chrome - 36754340 Brushed Black Chrome - 36754670 Matt Black - 36754800 Stainless Steel Optic - 36754820 Brushed Nickel - 36754950 Brushed Brass - 36754990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • maximum flow rate at 3 bar: 22,1 l/min • flow rate upper outlet: 20 l/min • flow rate lower outlet: 20 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180) • Select-paddles are delivered with lasered user symbols (Rain large and hand shower)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36754XXX
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de produtosAXOR ShowerSelect ID
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)155
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia