Publicar produtos
AXOR Uno Towel hook
AXOR Uno Towel hook
    AXOR

    AXOR Uno Towel hook

    Traduzido por Google,
    Gancho de toalha AXOR Uno
    Especificação
    • Surfaces: - 41537000 Chrome - 41537020 Polished Chrome - 41537090 Chrome/Gold Optic - 41537130 Polished Bronze - 41537140 Brushed Bronze - 41537250 Brushed Gold Optic - 41537260 Brushed Chrome - 41537300 Polished Red Gold - 41537310 Brushed Red Gold - 41537330 Polished Black Chrome - 41537340 Brushed Black Chrome - 41537420 Platinum - 41537800 Stainless Steel Optic - 41537810 Satinox - 41537820 Brushed Nickel - 41537830 Polished Nickel - 41537880 Satin Chrome - 41537930 Polished Brass - 41537950 Brushed Brass - 41537990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41537XXX
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de produtosHooks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)30
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)91.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniclassRobe Hooks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia