Publicar produtos
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
AXOR

AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850

Traduzido por Google,
AXOR Suite Lavatórios e Banheira Banheira 1900/850
Especificação
  • Surfaces: - 42005007 Chrome - 42005677 Matt Black - 42005347 Brushed Black Chrome - 42005997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bathtub, push-open waste set • free-standing bath tub • bath tub entry heigth: 631mm • filling level: approx. 355 mm • filling capacity: approx.190 l (1 person, 70 kg) • weigth with water (1 person 70 kg): approx. 440 kg • weight without water: 180 kg • material: SolidSurface • number of people: 2 • with overflow • degree of gloss: matt • material thickness: 14 mm • length lying surface: 1685 mm • width lying surface: 627 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única42005CHN
  • Familia de productoAXOR Universal Basins & Bathtub
  • Grupo de produtosBathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniclassBath Shower Units

Disponibilidade da região

Ásia