Publicar produtos
42541XXX Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs
42541XXX Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs
    AXOR

    42541XXX Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs

    Traduzido por Google,
    Flexaplus Conjunto completo conjunto básico e conjunto de acabamento conjunto de resíduos e transbordamento para banheiras
    Especificação
    • Surfaces: - 42541000 Chrome - 42541140 Brushed Bronze - 42541250 Brushed Gold Optic - 42541300 Polished Red Gold - 42541310 Brushed Red Gold - 42541330 Polished Black Chrome - 42541340 Brushed Black Chrome - 42541670 Matt Black - 42541700 Matt White - 42541800 Stainless Steel Optic - 42541820 Brushed Nickel - 42541950 Brushed Brass - 42541990 Polished Gold Optic Specification:
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42541XXX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)105
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário