Publicar produtos
42856XXX AXOR Universal Circular Toilet paper holder
42856XXX AXOR Universal Circular Toilet paper holder
    AXOR

    42856XXX AXOR Universal Circular Toilet paper holder

    Traduzido por Google,
    Suporte de papel higiênico circular universal AXOR
    Especificação
    • Surfaces: - 42856000 Chrome - 42856670 Matt Black - 42856700 Matt White - 42856950 Brushed Brass - 42856990 Polished Gold Optic - 42856250 Brushed Gold Optic - 42856140 Brushed Bronze - 42856300 Polished Red Gold - 42856310 Brushed Red Gold - 42856820 Brushed Nickel - 42856800 Stainless Steel Optic - 42856330 Polished Black Chrome - 42856340 Brushed Black Chrome - 42856020 Polished Chrome - 42856260 Brushed Chrome - 42856830 Polished Nickel - 42856130 Polished Bronze - 42856930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • installation horizontal or vertical possible • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm • can also be used as spare roll holder
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42856XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Circular
    • Grupo de produtosRoll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)177
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia