Publicar produtos
AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit
AXOR

AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit

Traduzido por Google,
AXOR feito por Schock Undermount lavatório MONTANO N-100XLY com kit de drenagem automática
Especificação
  • Surfaces: - 43043100 Polaris - 43043300 Bronze - 43043500 Magma Specification: • consists of: under-mount sink, automatic waste set with siphon • cut-out dimensions: 782 x 428 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the back centered in the bowl • packaging: singlepackaging • sink depth: 240 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única43043XXX
  • Familia de productoAXOR made by Schock
  • Grupo de produtosSinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)350
  • Largura (mm)838
  • Profundidade (mm)469
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia