Publicar produtos
48010XXX AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
48010XXX AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
    AXOR

    48010XXX AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador AXOR One Basin Select 140 com conjunto de descarga push-open
    Especificação
    • Surfaces:

      - 48010700 Matt White

      - 48010000 Chrome

      - 48010670 Matt Black

      - 48010340 Brushed Black Chrome

      - 48010950 Brushed Brass

      - 48010990 Polished Gold Optic

      - 48010250 Brushed Gold Optic

      - 48010140 Brushed Bronze

      - 48010300 Polished Red Gold

      - 48010310 Brushed Red Gold

      - 48010820 Brushed Nickel

      - 48010800 Stainless Steel Optic

      - 48010330 Polished Black Chrome

      - 48010020 Polished Chrome

      - 48010260 Brushed Chrome

      - 48010830 Polished Nickel

      - 48010130 Polished Bronze

      - 48010930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: Basin mixer, waste set

      • ComfortZone 140

      • projection: 122 mm

      • spout height: 140 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • push-open waste set G 1¼

      • material waste set: metal

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in middle position

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48010XXX
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)82
    • Profundidade (mm)157
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures