Publicar produtos
48040USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles without waste set
AXOR

48040USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles without waste set

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório AXOR One 3 furos 170 com pegas cruzadas sem válvula de descarga
Especificação
  • Surfaces:

    - 48040001 Chrome

    - 48040141 Brushed Bronze

    - 48040251 Brushed Gold Optic

    - 48040331 Polished Black Chrome

    - 48040341 Brushed Black Chrome

    - 48040671 Matt Black

    - 48040821 Brushed Nickel

    - 48040831 Polished Nickel

    - 48040951 Brushed Brass

    - 48040991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • ComfortZone: 170

    • projection: 140 mm

    • spout height: 7 Inch

    • handle variant: lever handle

    • swivel range 120°

    • spray type: normal spray

    • ceramic valves hot/cold 90°

    • suitable for continuous flow water heaters

    • connection type: 3/8" connections

    • connection dimension: DN15

Especificações técnicas
  • Ref.ª única48040USA
  • Familia de productoBasin mixer
  • Grupo de produtosAXOR One
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.7
  • Largura (polegadas)12.25
  • Profundidade (polegadas)6.5
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Lbs)6.51
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures