Publicar produtos
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
    AXOR

    48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm

    Traduzido por Google,
    AXOR One Monocomando para lavatório para instalação embutida de parede com manípulo e bica 220 mm
    Especificação
    • Surfaces:

      - 48120700 Matt White

      - 48120000 Chrome

      - 48120670 Matt Black

      - 48120340 Brushed Black Chrome

      - 48120950 Brushed Brass

      - 48120990 Polished Gold Optic

      - 48120250 Brushed Gold Optic

      - 48120140 Brushed Bronze

      - 48120300 Polished Red Gold

      - 48120310 Brushed Red Gold

      - 48120820 Brushed Nickel

      - 48120800 Stainless Steel Optic

      - 48120330 Polished Black Chrome

      - 48120020 Polished Chrome

      - 48120260 Brushed Chrome

      - 48120830 Polished Nickel

      - 48120130 Polished Bronze

      - 48120930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • projection: 220 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48120XXX
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)168
    • Profundidade (mm)229
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures