Publicar produtos
AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    AXOR

    AXOR One Single lever bath mixer floor-standing

    Traduzido por Google,
    AXOR One Monocomando para banho de piso
    Especificação
    • Surfaces: - 48440700 Matt White - 48440000 Chrome - 48440670 Matt Black - 48440340 Brushed Black Chrome - 48440950 Brushed Brass - 48440990 Polished Gold Optic - 48440250 Brushed Gold Optic - 48440140 Brushed Bronze - 48440300 Polished Red Gold - 48440310 Brushed Red Gold - 48440820 Brushed Nickel - 48440800 Stainless Steel Optic - 48440330 Polished Black Chrome - 48440020 Polished Chrome - 48440260 Brushed Chrome - 48440830 Polished Nickel - 48440130 Polished Bronze - 48440930 Polished Brass Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 220 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 21,5 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 21,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48440XXX
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosBath mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1059
    • Largura (mm)124
    • Profundidade (mm)282
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures