Publicar produtos
48441USA AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
48441USA AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    AXOR

    48441USA AXOR One Single lever bath mixer floor-standing

    Traduzido por Google,
    AXOR One Monocomando para banho de piso
    Especificação
    • Surfaces: - 48441701 Matt White - 48441001 Chrome - 48441671 Matt Black - 48441341 Brushed Black Chrome - 48441251 Brushed Gold Optic - 48441821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 20,1 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48441USA
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosBath mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)41.69
    • Largura (polegadas)4.88
    • Profundidade (polegadas)11.1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)26.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures