Publicar produtos
AXOR One Overhead shower 75 1jet EcoSmart with shower arm
AXOR One Overhead shower 75 1jet EcoSmart with shower arm
    AXOR

    AXOR One Overhead shower 75 1jet EcoSmart with shower arm

    Traduzido por Google,
    Chuveiro AXOR One 75 1jet EcoSmart com braço de chuveiro
    Especificação
    • Surfaces: - 48490700 Matt White - 48490000 Chrome - 48490670 Matt Black - 48490340 Brushed Black Chrome - 48490950 Brushed Brass - 48490990 Polished Gold Optic - 48490250 Brushed Gold Optic - 48490140 Brushed Bronze - 48490300 Polished Red Gold - 48490310 Brushed Red Gold - 48490820 Brushed Nickel - 48490800 Stainless Steel Optic - 48490330 Polished Black Chrome - 48490020 Polished Chrome - 48490260 Brushed Chrome - 48490830 Polished Nickel - 48490130 Polished Bronze - 48490930 Polished Brass Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 73 mm • spray type: PowderRain • projection 116 mm • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 85 mm • maximum flow rate at 3 bar: 8,7 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 8,7 l/min • function from: 6,3 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48490XXX
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosOverhead showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)128
    • Largura (mm)73
    • Profundidade (mm)143
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)580
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia