Publicar produtos
48656XXX AXOR One Affusion pipe
AXOR

48656XXX AXOR One Affusion pipe

Traduzido por Google,

Tubo de afusão AXOR One

Especificação
  • Surfaces:

    - 48656000 Chrome

    - 48656140 Brushed Bronze

    - 48656250 Brushed Gold Optic

    - 48656300 Polished Red Gold

    - 48656310 Brushed Red Gold

    - 48656330 Polished Black Chrome

    - 48656340 Brushed Black Chrome

    - 48656800 Stainless Steel Optic

    - 48656820 Brushed Nickel

    - 48656950 Brushed Brass

    - 48656990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

        • suitable for cold water connection

        • rinseable filter washer

        • connection thread: G ½

        • suitable for continous flow water heaters

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única48656XXX
      • Familia de productoAffusion pipe
      • Grupo de produtosAXOR One
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-07-10
      • Número de edição1
      • Altura (mm)44
      • Largura (mm)24
      • Profundidade (mm)160
      Relacionado
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Kg)0.16
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Código ETIMEC010161
      • Nome ETIMHand shower
      • Nome UNSPSCShowers
      • Código UNSPSC30181503
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Número OmniClass23-31 17 00
      • Título OmniclassShowers
      • Código CSI UniFormat IID2010
      • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures