Publicar produtos
49441USA AXOR Citterio C Single lever bath mixer floor-standing - cubic cut
49441USA AXOR Citterio C Single lever bath mixer floor-standing - cubic cut
    AXOR

    49441USA AXOR Citterio C Single lever bath mixer floor-standing - cubic cut

    Traduzido por Google,
    AXOR Citterio C Misturador monocomando para banheira de piso - corte cúbico
    Especificação
    • Surfaces:

      - 49441001 Chrome

      - 49441141 Brushed Bronze

      - 49441251 Brushed Gold Optic

      - 49441331 Polished Black Chrome

      - 49441341 Brushed Black Chrome

      - 49441671 Matt Black

      - 49441801 Stainless Steel Optic

      - 49441821 Brushed Nickel

      - 49441831 Polished Nickel

      - 49441951 Brushed Brass

      - 49441991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder

      • 2 functions

      • projection: 194 mm

      • spray type mixer: laminar spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 23,4 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,3 l/min

      • Ceramic cartridge

      • diverter with automatic resetting

      • non-return valve

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • deck mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • no additional maintenance opening required

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única49441USA
    • Familia de productoBath mixer
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)37.1
    • Largura (polegadas)4.9
    • Profundidade (polegadas)12.4
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)16.32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures