Publicar produtos
49700USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
49700USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
    AXOR

    49700USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions

    Traduzido por Google,
    AXOR Citterio C Módulo termostático 380/120 para instalação oculta para 2 funções
    Especificação
    • Surfaces:

      - 49700001 Chrome

      - 49700141 Brushed Bronze

      - 49700251 Brushed Gold Optic

      - 49700331 Polished Black Chrome

      - 49700341 Brushed Black Chrome

      - 49700671 Matt Black

      - 49700801 Stainless Steel Optic

      - 49700821 Brushed Nickel

      - 49700831 Polished Nickel

      - 49700951 Brushed Brass

      - 49700991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 3 bar: 22,7 l/min

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • connection dimension: DN20

      • connection type: basic set

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única49700USA
    • Familia de productoThermostatic module
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15
    • Largura (polegadas)4.75
    • Profundidade (polegadas)2.75
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)5.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures